无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-503

AVENTICS™ 503 气动方向控制阀

产品描述

AVENTICS 503 系列是一组气动方向控制阀,每个阀门尺寸都具有超高的额定流量。阀门的设计和规格令工程师能够以更小巧、成本更低的阀门和组件,以及更少的空气消耗、更低能源耗来实现更多任务在相同尺寸的条件下,设计人员可以选择我们的产品来实现更快的运动速度。503 系列阀门令 AVENTICS G3 现场总线平台更加出色。完成装配后,原始设备制造商便可以使用兼具特高流量和易用性的组件,以及具有可配置性、灵活性和经济高效的 I/O 和分布结构的现场总线技术。紧凑的 503 系列阀门是汽车和轮胎、食品和饮料、制药、包装设备以及通用机械应用等多种范围中自动化和先导控制应用的理想选择。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共24条)
:
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 503 R503A1B10M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
1200 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
1200 l/min
外部的
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 503 R503A1B10MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
1200 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
1200 l/min
外部的
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 503 R503A1B40M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
1200 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
1200 l/min
外部的
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 503 R503A1B40MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
1200 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
1200 l/min
外部的
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 503 R503A1B50M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
1000 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
5 Day
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
1000 l/min
外部的
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 503 R503A1B50MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
1000 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
1000 l/min
外部的
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 503 R503A1B70M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
1000 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
1000 l/min
外部的
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 503 R503A1B70MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
1000 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
1000 l/min
外部的
-15% / +10%
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 503 R503A2B10M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
1400 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
1400 l/min
外部的
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 503 R503A2B10MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
1400 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
1400 l/min
外部的
-15% / +10%
QuickShip

特点

  • 提供金属密封或橡胶密封型式
  • 大流量型和 ISO 标准型,使阀门满足多种应用
  • 通过调压阀提高能源效率
  • 低功耗(直流应用为 1.7W)
  • 模块化设计和插入式电路板便于组态,无需布线
  • 可以通过速度控制来优化循环时间
  • 可实现单阀的压力隔离,便于维护

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共17条)
:

文档与图纸