无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-15407-2-26

Numatics™ ISO 15407-2-26 气动阀

产品描述

Numatics ISO 15407-2-26 系列是一组 26mm 的耐用高速阀,设计用于各种自动化类型的一般工况。阀门符合 ISO 5599/2 标准,实现从阀门装置到底座的可互换性。有直动式电磁和电磁先导致动型号可选。这些多功能阀门使用的是具有专利的 Numatics 阀芯和套筒组件,可靠性和耐用性强。

阀门动作
电磁 - 空气先导
接口尺寸
1/4;3/8;8mm;10mm
接口类型
G ISO228/1-G BSPP;NPTF;插入式
功能
四通 - 5/2;四通 - 5/3;四通 - 5/3 - 中封式;四通 - 5/3 - 中泄式;四通 - 5/3 - 中压式
流量
1.0 Cv 至 2.0 Cv
标准/法规
CSA;IP65;ISO
媒体
21;空气、惰性气体;真空

特点

  • 调压器能提高能源效率,优化功耗
  • 符合 ISO 15407-2 标准,可进行嵌入式替换
  • 模块化设计,组态简便
  • 速度控制可优化机械周期
  • 压力隔离的独立阀门,便于维护
  • 模块化 G3 现场总线电子部件和 I/O 兼容性实现轻松联网
  • 插头连接的电路板省去了内部布线
  • 可互换推入式接头兼容多种配管尺寸
  • 接口尺寸包括 1/4、3/8、8mm 和 10mm

文档与图纸