无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-15407-2-18

Numatics™ ISO 15407-2-18 气动阀

产品描述

ASCO Numatics ISO 15407-2-18 系列是一组 18mm 的高速重型阀门,设计用于各种自动化类型的一般工况。阀门符合 ISO 5599/2 标准,实现从阀门装置到底座的可互换性。有直动式电磁和电磁先导致动型号可选。这些多功能阀门使用的是Numatics 阀芯和套筒组件,可靠性和耐用性强。

阀门驱动方式
电磁 — 空气先导
管道/端孔大小
1/8;1/4;6 mm;8 mm
端孔类型
G ISO228/1-G BSPP;NPTF;插入式
功能
四通 - 5/2;四通 - 5/3;四通 - 5/3 - 中封式;四通 - 5/3 - 中泄式;四通 - 5/3 - 中压式;双 3 - 两通 X 常闭;双 3 - 两通 X 常开
流量
0.05 至 0.1 Cv
标准/法规
CSA;IP65;ISO
工作环境
室内;室外;冲洗
视频
空气、惰性气体;真空
工作环境
室内;室外;冲洗
视频
空气、惰性气体;真空

特点

  • 调压器能提高能源效率,优化功耗
  • 符合 ISO 15407-2 标准,可进行嵌入式替换
  • 模块化设计,组态简便
  • 速度控制可优化机械周期
  • 压力隔离的独立阀门,便于维护
  • 模块化 G3 现场总线电子部件和 I/O 兼容性实现轻松联网
  • 插头连接的电路板省去了内部布线
  • 可互换推入式接头兼容多种配管尺寸
  • 接口尺寸有 1/8 螺纹式、1/4 推入式、6 mm 和 8 mm

文档与图纸