无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-P262

ASCO™ P262 系列气动控制阀门

产品描述

ASCO P262 系列是一种两通气动控制阀门,设计为较长的使用寿命以便处理润滑空气。先导空气压力的波动不会影响阀门的操作。ASCO P262 系列适合用于一般应用和生命科学应用中的多种空气、惰性气体、水和轻油介质。

阀门致动
气动 - 空气先导
阀体材质
黄铜
介质
空气、惰性气体、轻油、水
管道/端口尺寸
1/4 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开
流量
0.5 Cv 至 1.0 Cv
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内、室外

特点

  • 黄铜阀身和 NBR 阀座,有常开和常闭型号
  • 独特的密封件可隔离先导空气压力与主管道流体
  • 可处理温度高达 92° C (200°F) 的流体
  • 安装灵活,可安装在任何位置
  • 可选氧气应用选项
  • 提供 1/4" 管道尺寸

文档与图纸