无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-410

ASCO™ 410 系列手动复位阀门

产品描述

ASCO 410 系列阀门是 ASCO经典电磁阀 342 系列和 344 系列(1/4 英寸及 3/8 英寸 NPT)的手动复位版本。跳闸后,只能手动复位后才能再触发吸合适用于精炼和灌装等应用。

阀门控制
手动复位
阀体材质
黄铜
介质
空气、惰性气体、轻油、水
管道/端口尺寸
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
端口类型
NPTF
功能
四通 - 4/2
流量
0.05-.1 Cv、0.1 Cv 至 0.5 Cv、0.5 Cv 至 1.0 Cv、1.0 Cv 至 2.0 Cv、2.0 Cv 至 6.0 Cv
电压
24 AC、110 AC、6 DC、12 DC、24 DC、48 DC、120 DC、240 AC、120 AC、125 DC 电池充电、250 DC 电池充电
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG、150-500 PSIG
标准/法规
UL
标准/法规
ATEX 0-20 区、I 类 1 分类、I 类 2 分类、CSA、IEC Ex 0-20 区、1 类、3 类、9 类、7 类

特点

  • 1/4 英寸和 3/8 英寸 NPT 型号为直接作用式,提供其尺寸下的最大流量
  • 1/2 尺寸至 1 尺寸 NPT 型式具备提升阀结构,提供高流量和气密关断
  • 黄铜阀体结构
  • 环境温度范围:-29° C 至 40° C(AC -20° F 至 104° F)

文档与图纸