无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-KPZ-SC

AVENTICS™ KPZ-SC 系列紧凑型阻挡气缸

产品描述

加强活塞杆气缸,对冲击和径向载荷抵抗性强。通常用于输送装置和其他专业机械,可平稳安全地停止负载,最大载荷重量 90Kg。安装孔尺寸符合 NFE 49-004。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共54条)
:

特点

  • 稳固结构:耐冲击和高径向载荷抗性,可平稳安全地停止负载,最大载荷重量 90Kg。
  • 安全应用功能:簧式单作用和双作用气缸,紧急情况或压力故障时可使负载安全停止
  • 易于安装:标准安装孔尺寸,符合 NFE 49-004
  • 降噪:末端弹性缓冲,单作用气缸上安装了排气消音器
  • 活塞杆设计选项:耳轴式、防旋转耳轴式和滚轮式,可更好地满足应用需求
  • 安装灵活:两个标准 M3x8 螺钉轻松呈现 90° 方向,使耳轴杆和滚轴与传送的载荷对齐

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共52条)
:

文档与图纸