无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-E

Numatics™ E 系列拉杆气缸

产品描述

E 系列专业气缸是一种经济实惠的拉杆型气缸系列,非常适合各种 OEM 应用,能够长久而可靠的工作。高硬度 (60RC)、高强度铝合金管道提供平滑无腐蚀密封表面和出色的防磨损性。端盖由阳极氧化铝制成,具有耐腐蚀性。铸铁连杆衬套加上超宽耐磨带可提供充分的承载支撑。活塞杆和杆密封件及刮垢器使用非常耐用的材料制成,能够长久地工作。

孔径
1 ¼” 至 8”
工作环境
室内
冲程
最大行程 99”

特点

  • 可与气动拉杆气缸互换使用
  • 使用 10 种可选安装方式轻松安装。
  • 经济实惠的气缸,非常适合各种 OEM 应用,能够长久而可靠的工作。
  • 端盖使用 (6061-T6) 实心铝条准确加工而成,经过阳极氧化处理,具有耐腐蚀性。
  • 浮动缓冲密封设计可瞬间将全部流量作用于活塞,从而实现可达到的最快冲程反转。

文档与图纸