无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-RB

ASCO™ RB 系列微型阀门

产品描述

ASCO RB 系列是一组微型电磁阀,专为空气和惰性气体应用而设计。它们紧凑、轻便的架构和低功耗特点使其成为便携式机械设备的理想选择。这些阀门具有 5亿次以上的超长工作寿命,显著地提高了 OEM 设备可靠性。RB 系列的典型应用包括呼吸治疗仪器、患者监控设备、压力治疗 (DVT) 和机器人药房配药。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共34条)
:
阀门致动
电磁
阀体材质
黄铜 - 镀镍;不锈钢
介质
空气、惰性气体;氧气
管道/端口尺寸
10-32 ";1/8 "
端口类型
推入式;UNF
功能
两通 - 2/2 常闭;三通 - 3/2 常闭
流量系数
低于 0.05 Cv;0.05 至 0.1 Cv
电压
12 DC;24 DC - 50/60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内
标准/法规
IP40

特点

  • 高度可定制的结构适用于干燥空气、润滑空气、真空、非腐蚀性、无毒和非易燃干燥气体
  • 符合所有相关的 CE 指令,并符合 RoHS 的无铅环境标准
  • 响应时间少于 10毫秒
  • 电路板安装

文档与图纸