无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-WSLPKF

ASCO™ WSLPKF 系列电磁阀操作器 (Ex d)

产品描述

ASCO WSLPKF 系列是一组不锈钢主体的隔爆电磁阀操作器,适用于易爆场合。螺纹端子线圈便于轻松完成电气安装。电磁阀符合 ATEX 指令 2014/34/EU。由于符合国际和欧洲标准 IEC 以及 EN:60079-0、60079-1 和 60079-31,因此可确保符合基本健康和安全要求。

标准/法规
IEC 60529(入口防护等级)、ATEX、ATEX 1-21 区、IP66、IP67、Ex d

特点

  • 防燃不锈钢外壳
  • 外壳配有 1/2 英寸 NPT 螺纹式入口孔,适用于多种电缆入口
  • 入口防护等级 IP67 - NEMA 4/4X
  • 操作器有多种阀门型号可选

备品备件和附件

Search
产品无结果

文档与图纸