无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-WBLP

ASCO™ WBLP 系列电磁阀操作器(Ex e mb)

产品描述

ASCO WBLP 系列是一组具有更高安全性并采用封装设计的电磁阀操作器,符合 ATEX 指令 2014/34/EU EC,适用于易爆环境。这款电磁阀操作器采用的是螺纹端子线圈,可以轻松完成电气安装。线圈绕组具有一根 (AC/DC) 热熔丝,当长时间过压或芯部堵塞导致温度过高时,此热熔丝将断开并导致阀门断电。

标准/法规
IEC 60529(入口防护等级)、ATEX、IP67、Ex e mb

特点

  • 使用直流电运行时的峰值电压抑制标准
  • IP67 入口防护等级
  • 可以为操作器配备多种阀门
  • 对于外径为 7 至 8.5 mm 的电缆,其外壳配有一体化应力释放装置

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共38条)
:

文档与图纸