采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
ASCO LPKF 系列是一组铝质主体的防爆电磁阀操作器,专为易爆场合设计。螺纹端子线圈便于轻松完成电气安装。操作器符合 ATEX 指令 2014/34/EU。由于符合国际和欧洲标准 IEC 以及 EN: 60079-0、60079-1 和 60079-31,因此可确保符合基本健康和安全要求。
仍有疑问?请与离您最近的艾默生销售办公室联系。
查找您附近的经销商或销售代理。
组态、生成 CAD 并订购电磁阀、气缸与阀门系统。