采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
ASCO DIN 系列电气连接器为铲形连接器,用于匹配标准化的三芯模塑线圈。它们采用玻璃纤维加固的尼龙外壳和盖。该 DIN 连接器拥有 IP65 防护,使用垫片正确安装后可以防止湿气进入和冲洗。带 18mm 触点的标准连接器配备可拆卸盖,可进入线路轻松检查电源,期间无需拔掉连接器、中断电磁阀操作。
仍有疑问?请与离您最近的艾默生销售办公室联系。
查找您附近的经销商或销售代表。
选型配置、生成 CAD 并订购电磁阀、气缸与阀门系统。