无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-881

ASCO™ 881 系列电气铲形连接器

产品描述

ASCO 881 系列是一组铲形连接器,尺寸为 22 和 30,适配标准化三芯模塑线圈。连接器提供三个型号:标准可旋转式、带可视 LED 指示和电气防护的标准可旋转式,以及带三芯线模制电缆的非旋转式。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
:

特点

  • 30 尺寸的标准连接器配备可拆卸盖,方便接线,可在不拔掉连接器或中断电磁阀操作的情况下检查电源
  • 工作温度:-40°C 至 +80°C(含硅树脂密封为 -40°C 至 +125°C),含模制电缆型号为 -5°C 至 +70°C

文档与图纸