无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-624

ASCO™ 624 系列非溢流型医用调压阀

产品描述

ASCO 624 系列非溢流调压阀旨在将系统压力控制到一个恒定的最大设定点。

功能
非溢流调压阀
阀体
POM
密封件
CR, FKM, NBR
介质
空气、氧气、惰性气体
进气口配件
1/8" NPT
出气口配件
1/4" I.D.倒钩配件
安装
阀组
温度范围
0°C 至 60°C (0°F 至 140°F)
进气口压力
6.9 bar (100 PSI)
调节的压力
0.7 bar (10 psi) 、1.4 bar (20 psi) 或 2.1 bar (30 psi)

特点

  • 624 系列非溢流调压阀旨在将系统压力控制到一个恒定的最大设定点。
  • 轻巧、紧凑的阀组安装接口,便于安装和维护
  • 输出压力范围 0-0.7 bar (0-10 psi)、0-1.4 bar (0-20 psi)、0.4 - 2.1 bar (5 - 30 psi)
  • 适用于各种气体应用,是用于 95% 浓氧的出色选择
  • 非常适合氧疗和呼吸应用
  • 典型应用包括:制氧机、呼吸治疗和呼吸机

文档与图纸