无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-330A

ASCO™ 330A 流量放大阀

产品描述

ASCO 330A 系列流量放大器设计用于提高开关阀和控制阀的气动性能,具有灵活、耐用且高度可靠的特点。该放大器管道/端口尺寸从 1/2 至 2 英寸,具有较强的灵活性。提供不锈钢和铝质型号,运行温度范围为 -60°C 至 90°C。可以通过 NAMUR 底座将电磁阀与放大器一体式安装结合,使选型简便,同时提升整体性能。独特安装方式使得无需移除管道系统即可将放大器从执行器上拆卸下来。

330A 系列流量放大器仅仅是阀门执行器控制方案中的一个产品系列。其范围涵盖从过滤器减压阀和电磁阀到用于紧急切断阀得操作和部分行程测试的气控柜,构成安全仪表系统的一部分。

KV/CV
1/2":4.0/4.6;1":11/12.7;1 1/2":41/47;2":49/57
温度范围
环境温度:-60°C 至 +90°C
材料
阳极氧化铝或 316L 不锈钢
控制比例
1 : 1
管道尺寸
1/2";1";1 1/2";2" ANPT 和 BSP/ISO 228/1

特点

  • 高流量设计,最高为 Cv/Kv 49/57,缩短大型阀门执行器的开闭时间
  • 适用于阀门开/关和(部分行程)控制应用
  • 使用专用高等级密封,温度范围从 -60°C 至 +90°C
  • Exida 认证的 SIL 3 等级
  • 允许电磁阀通过 NAMUR 方式直接安装
  • 集成式安装孔
  • 选配进气过滤器即使在没有过滤器减压阀的情况下也能避免尘土进入(仅可用于先导控制回路)
  • 选配的保护罩防止现场意外操作
  • 经过 ATEX/IECEx、CUTR 以及 IP66/67 认证
  • 不锈钢型号外表面符合 NACE 标准

文档与图纸