无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-2WSNF

ASCO™ 2WSNF 系列全新隔爆电磁头,集成防雷击浪涌保护器

产品描述

ASCO 2WSNF 系列电磁阀线圈内置了防浪涌保护功能,无需另外设计、购买或安装电气连接组件,使电磁阀回路达到浪涌保护的要求。它能满足防雷击浪涌保护的等级要求,占用空间小但能确保操作安全。此新线圈可安装在 ASCO 327、551 和 553 系列电磁阀上,适用于大多数气动执行器的先导操作。

特点

  • 减少占用空间,电磁阀线圈内置防雷击浪涌保护功能而无需额外添加外置组件
  • 多层浪涌保护设计,在外部雷电浪涌冲击下能及时有效泄压和限流
  • 模块化胶封结构、沿用经典外壳设计、出色耐温耐腐蚀性,提高了防护可靠性和使用寿命
  • 认证:ATEX/IEC Ex/CCC
  • 符合国际以及中国防浪涌试验标准 IEC 61643-21和GB/T 18802.21 以及中国石油化工仪表系统防雷设计规范 SH/T 3164-2021
  • 达到 IP66/67 防护级
  • 宽环境温度范围:-40° C 至 +60° C(-40° F 至 +140° F)

文档与图纸