无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-HV426

ASCO™ HV426 燃气切断电磁阀

产品描述

ASCO HV426 系列低温不锈钢燃气切断阀设计用于控制恶劣环境中商业和工业燃气燃烧器中的燃气开关。其坚固设计可保持稳定可靠的运行。阀门拥有弹性软阀座,可实现气密切断,需要的最小差压为零。适用于储罐加热器、管线加热器、焚烧炉和燃烧烟道。

功能
两通 - 2/2 常闭
阀门动作
电磁
介质
天然气
管道/端孔尺寸
1/4";1/2";3/8";3/4"
阀体材质
不锈钢
电压
12DC;24DC
端孔类型
NPTF
流量
6.0Cv 至 14.0Cv;2.0Cv 至 6.0Cv;1.0Cv 至 2.0Cv
最大差压/最大工作压力
真空至 150PSIG
工作环境
室内;室外;危险位置
标准及法规
CSA

特点

  • 环境温度范围为 -40°C 至 52°C(-40°F 至 125°F),适用于各类应用
  • I 类 1 分类防爆外壳标准
  • 最大工作差压为 3.4bar (50psi)
  • 符合自动燃气阀门 Z21.21、CSA 6.5 C/I 安全切断标准
  • 符合 ANSI/ISA-12.27.01.2003 单密封要求
  • 符合 NACE MR-0175 的冶金要求
  • 用于 1/4"、3/8"、1/2" 和 3/4" 的管道尺寸
  • 提供 12DC 和 24DC 电压

文档与图纸