无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-HV298

ASCO™ Series HV298 燃气切断阀

产品描述

ASCO HV298 系列低温不锈钢电磁阀设计用于控制恶劣环境中,商业和工业燃气燃烧器中的燃气开关。峰值保持设计使之功耗很低。坚固结构可提供一致和可靠操作,弹性软阀座可以完成气密切断。适用于储罐加热器、管线加热器、焚烧炉和燃烧烟道。

功能
两通 - 2/2 常闭
阀门动作
电磁
介质
天然气
管道/端孔尺寸
1"
阀体材质
不锈钢
电压
12DC;24DC
端孔类型
NPTF
流量
6.0Cv 至 14.0Cv
最大差压/最大工作压力
真空至 150PSIG
工作环境
室内;室外;危险位置
标准及法规
CSA

特点

  • 环境温度范围为 -40°C 至 52°C(-40°F 至 125°F),可以在各类工况中使用
  • I 类 1 分类防爆外壳标准
  • 最小差压为零
  • 最大工作差压为 3.4bar (50psi)
  • 符合自动燃气阀门 Z21.21、CSA 6.5 C/I 安全切断标准
  • 符合 ANSI/ISA-12.27.01.2003 单密封要求
  • 符合 NACE MR-0175 的冶金要求
  • 用于 1" 的管道尺寸
  • 提供 12DC 和 24DC 电压

文档与图纸