无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-EP-5112

RSTi-EP 双通道高速计数器,AB 100 kHz

产品描述

RSTi-EP 远程 I/O 系统是工业互联网应用的理想选择。它具有扩展的操作温度范围,增强型诊断功能和即插即用的连接以及较高的通道密度。

订货号
EP-5112
专用模块
单通道;高速计数器;100kHz
输入 - 输出
5-11V 增量编码器和用于类型1 和 类型3传感器的其他输入特性符合 EN 61131-2;无输出
电流消耗(Isys 和 Iin)
8mA 20.4-28.8VDC;35mA 24VDC
系统冗余
PNSR
附加功能
脉冲和方向模式/AB 模式,1 次、2 次、4 次采样

特点

  • 支持 PROFINET RT、PROFIBUS、Modbus TCP 和 EtherCAT
  • 扩展的操作温度范围,增强型诊断功能
  • 高速系统总线在20 毫秒内读取最多 256 个 DI/DO
  • DIN 导轨安装
  • 即插即用安装

文档与图纸