无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-047

ASCO™ 047 系列手动复位电磁阀

产品描述

ASCO 047 系列是经典的 ASCO 342 系列(1/4 英寸和 3/8 英寸 NPT)以及 344 系列(1/2 英寸至 1 英寸)阀门的手动复位版本。阀门提供电气触发(得电触发)、无电压释放(断电状态下触发)或活动手柄结构。非常适合精炼和化工生产的关键任务应用。

阀门控制
线圈 - 闭锁
阀体材质
黄铜;不锈钢
介质
空气;惰性气体;轻质油;蒸汽;水
管道/端口尺寸
1/2 "
端口类型
NPTF
功能
三通 - 3/2 通用
流量
0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压
24 AC;120 AC;480 AC;6 DC;12 DC;24 DC;120 DC;240 DC | 60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
腐蚀性;危险;室内
标准/法规
CSA;3 类;7 类;9 类

特点

  • 1/4 英寸和 3/8 英寸 NPT 型号为直接作用式,提供其尺寸下的最大流量
  • 1/2 尺寸至 1 尺寸 NPT 型号具备提升阀结构,提供高流量和气密关断
  • 跳停后,阀门只能手动重置再自动运转
  • 提供本质安全结构用于危险环境

文档与图纸