无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC866-0055-4A3-6P

变频器 - 14.0A,7.5HP,480V,3 相,IP66,带 PROFINET 通讯卡

产品描述

PACMotion VFD 是一款集成的、坚固耐用的、模块化的交流变频驱动器,专为一系列行业而设计,包括水/废水、地铁、汽车、采矿、食品和饮料、包装、石油和天然气、离散制造业和模块化机械设计。

订货号
IC866-0055-4A3-6P
连接类型
480V AC 3 相
外壳设计
IP66
电机功率
7.5HP (5.5 kW)
输入端干扰抑制
Class C2
可选通讯卡
PROFINET 通讯卡
电流
14.0A

特点

  • 本机 PROFINET系统冗余支持减少了对中间设备的需要,降低了成本
  • 坚固的外壳允许安装驱动器而无需一个控制柜
  • 通过允许集成的安全和标准应用,内置的安全扭矩关断 (STO) 支持节省了开发和调试时间
  • 与 PACSystems RX3i 的应用轻松无缝集成
  • 内置键盘
  • 模块化设计使单个单元可通过一个单键盘连接和控制

文档与图纸