无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-Numatics 280

Numatics™ 280 数字压力开关

产品描述

ASCO Numatics 280 系列数字传感器可用作数字式压力-真空表,以准确直观地显示当前值。它们还可用于需要尤其准确地测量特定值的应用 - 然后生成 PLC 或控制系统的数字输入。大尺寸 LCD 显示便于查看,并在达到设定点时改变颜色,使数字输出更改状态。应用包括对现有零件的验证、使用衰减泄漏测试的质量保证、薄膜绕组的边缘控制、夹持力、排空和填充回路以及泵入和泵出回路。

功能
两通 - 2/2 常闭
阀门动作
电磁 - 直接作用
阀体材质
电压
24AC、110AC、115AC、120AC、208AC、220AC、230AC、440AC、480AC、24DC、240DC、12DC、120DC、6DC、48DC | 50-60
介质
空气、惰性气体
管道/端口尺寸
1/8"
接口类型
NPTF
流量
0.1Cv 至 0.5Cv
工作环境
室内
标准及法规
1 型、CSA、UL

特点

  • 迟滞和窗口比较器工作模式
  • 快速响应(不超过2.5 ms)的可重复性达到满量程的 + 0.2 % + 1 数位。
  • 突出的设置按钮便于进行简单直观的编程
  • 大尺寸七段式 LCD 显示屏配备可选择的双色显示
  • 当数字输出为 "ON" 时显示 OUT
  • 面板显示屏上显示:所选单位、工作模式、输出类型(常开/常闭)、设置模式和按键锁
  • 带有 CE 标记,符合 RoHs 要求

文档与图纸