无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-260

ASCO™ 260 系列塑料阀体电磁阀

产品描述

ASCO 260 系列是耐腐蚀的塑料阀体电磁阀。阀门可提供与金属或塑料管的卡套式管接头,以节省安装成本260 系列适合用于分析性和诊断性设备、生命科学以及冲压室和金属冲压应用。

阀门致动
电磁
阀体材质
工程塑料
介质
空气、惰性气体
管道/端口尺寸
1/4 "
端口类型
倒钩; NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭
流量
0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压
24 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 440 AC; 480 AC; 6 DC; 24 DC; 12 DC; 48 DC; 120 DC; 240 DC | 50; 60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内;室外
标准/法规
CSA;1 类;UL

特点

  • 由于具有安装灵活性,可安装在任何位置
  • 分配售货机结构在 NSF 169 中列出
  • 电磁阀外壳:标准 - 防水,1、2、3、3S、4 和 4X 型。可选 - 开框式电磁阀、接线盒外壳
  • 环境温度范围为 AC:32° F 到 125° F(0° C 到 52° C)。DC:32° F 到 104° F(0° C 到 40° C)

文档与图纸