无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-X290

ASCO™ X290 系列压力操控活塞阀

产品描述

ASCO X290 系列是一款气动操纵阀门,由两个位于特殊单独阀体的 290 系列操作器组成,阀体带六个端口,允许介质给料和返回,因此是发酵等温度控制应用的理想选择。此外,该直接作用阀门可以双向气密关断,消除介质堵塞隐患。

阀门驱动方式
气动 — 空气先导
阀体材质
镀镍黄铜
介质
腐蚀性液体/气体、空气、惰性气体、燃油、热水、轻油、氧气、蒸汽、水
管道/端孔尺寸
3/4 "
端口类型
G (ISO 6708)
功能
NC - 常闭,流体从阀盘下方进入
流量
5.6 Cv、4.8 Kv (Kv = m3/hr) 起
工作环境
室内、室外

特点

  • 由两个空气操控阀门组成的单独单元,对用作流量给料或返回模块的夹套储罐/容器进行温度控制
  • 6 端口阀体设计,能够处理冷热介质流量
  • 双阀模块可以安装在任意位置,不会影响运行
  • 光学位置指示器位于阀门操作器上
  • 可以通过现场总线电子部件集成到气动阀组,以提高温度控制的控制和自动化水平
  • 可以通过与支持现场总线的气动阀岛组合,以实现更高水平的温度控制和自动化控制

文档与图纸