无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-V710

ASCO™ V710 系列 Hydramotor 阀体

产品描述

ASCO V710 系列是一种推开式阀体,安装到 ASCO AH2E 或 AH4E 系列 Hydramotor 执行机构上之后,可用于控制燃气。这种模块化阀体具有经过优化的内部几何结构,可实现极高的流量和较小占地面积。V710 系列最适合商业和工业应用中的锅炉、熔炉、炉灶、窑炉、加热设备和燃气发电机。

阀体材质
介质
天然气
管道/端口尺寸
3/4 ";1 ";1 1/4 ";1 1/2 ";2 ";2 1/2 ";3 "
端口类型
法兰、NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG

特点

  • 经过优化的高流量设计(14 至 180 Cv)和大范围的工作压差(0 至 15 psi)可涵盖多种应用
  • 适用的环境温度范围广,可用于高温 (150° F/66° C) 或寒冷 (-40° F/-40° C) 的环境
  • 可提供 3/4 英寸至 3 英寸 NPT 铝质阀体和 4 英寸法兰铸铁阀体
  • 管道适配器可用于 NPT 阀体,以简化安装和维修
  • 灵活的多平衡现场安装允许其安装于任何方向
  • 已获得 UL、FM、CSA 认证

文档与图纸