无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-AH4E

ASCO™ AH4E Hydramotor 执行机构

产品描述

ASCO AH4E 系列小火-大火-关闭 Hydramotor 是一款推入式独立电动液压线性执行机构,采用双内部控制阀以实现可重复定位。小火位置可现场调整为 15% 至 100% 冲程间的任意位置。通电后,执行机构输出轴移动到小火位置。外部开关完成小火控制器电路后,输出轴将继续大火设置。开启外部开关会将输出轴返回小火设置,断电时可以在一秒内从任意位置完全关闭阀门。AH4E 小火-大火-关闭 Hydramotor/V710(B) 燃气阀组合为锅炉、窑炉和烤箱应用以及工业和商业燃烧器提供主管路控制。

阀门致动
电动
阀体材质
电压
110 AC、120 AC、220 AC、230 AC
标准/法规
CSA、FM、1 型、4 型、7 型、UL

特点

  • 适用的环境温度范围广,可用于高温 (150° F/66° C) 或寒冷 (-40° F/-40° C) 的环境
  • 缓慢或快速开启结构使之适用于多种应用
  • 标配为 1 型通用外壳;选配为 4 型水密外壳,可用于室外或室内冲洗装置
  • 坚固的结构确保高可靠性和耐用性
  • 标配阀门启闭状态可视指示
  • 提供可选的闭合开关电气连锁防护
  • 由于具有安装灵活性,可安装在任何位置
  • 已获得 UL、FM、CSA 认证

文档与图纸