无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-MNI

AVENTICS™ MNI 系列小型气缸 (ISO 6432)

产品描述

AVENTICS MNI 系列 (ISO 6432) 圆筒气缸用于通用机器构造,特点是坚固耐用,使用寿命长。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共650条)
:
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 0822030201
孔径
10 mm
行程
10 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
10 mm
10 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 0822030202
孔径
10 mm
行程
25 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
10 mm
25 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 0822030203
孔径
10 mm
行程
50 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
10 mm
50 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 0822030204
孔径
10 mm
行程
80 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
10 mm
80 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 0822030205
孔径
10 mm
行程
100 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
10 mm
100 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 0822030211
孔径
10 mm
行程
125 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
10 mm
125 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 0822030219
孔径
10 mm
行程
160 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
10 mm
160 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 0822030222
孔径
10 mm
行程
200 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
10 mm
200 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 0822030223
孔径
10 mm
行程
250 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
10 mm
250 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 0822031201
孔径
12 mm
行程
10 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
12 mm
10 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip

特点

  • 坚固耐用、节省空间的设计
  • 特点是耐用性高,使用寿命长
  • 提供 10mm 至 25mm 直径的活塞
  • 提供的配置有单/直通活塞杆、弹性/调节缓冲、带/不带电磁检测、非旋转活塞杆、ATEX

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共208条)
:

文档与图纸