无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-CR 16

AVENTICS™ CR 16 系列旋转模块

产品描述

精准而功能多样的 AVENTICS CR 16 旋转模块可无缝集成您的自动化系统,在旋转任务中展现出色性能。凭借坚固的结构和先进的功能,CR 16 系列可在各种工业环境中平稳运行,实现可靠结果。得益于安沃驰的专业知识和创新技术,每次旋转操作都能实现精确控制和稳定性能。

连接网格
48 mm
连接网格替代方案
30mm
连接螺纹
M6
连接螺纹替代方案
M4
工作压力
6 +/- 2 bar
气路连接 P
M5
工作温度
0 - 50 °C
储存温度
0 - 50 °C
湿度
0.9
介质过滤压缩空气
10 - 40 µm

特点

  • 设计紧凑
  • 可选中间位置
  • 高惯性力矩

文档与图纸