无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-110

ASCO™ 110 系列先导阀箱

产品描述

ASCO 110 系列是一组紧凑的先导阀箱,包含 2 至 12 个直接操作的一体化阀门。阀箱经过特殊设计,可远程控制用于集尘器应用的脉冲阀(ASCO 353 系列)。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共13条)
:
功能
两通 - 2/2 常闭
阀门控制
电磁
阀门数目
2-6 站,7-12 站
温度
最低环境温度 -40°C
阀体材质
电压
24V DC、24V - 115V - 230V AC
频率
50
介质
空气、惰性气体
管道/端口尺寸
1/8"
端口类型
G ISO228/1-G BSPP
流量
5.8 l/min
最大差压/最大工作压力
0 - 8.5 bar
工作环境
室内、室外、危险位置
标准及法规
ATEX 2-22 区、IP65

特点

  • 紧凑先导阀箱内置直操式一体化先导阀
  • 专为脉冲阀(353 系列)远程控制而设计
  • 阀座与底盘为一体
  • 用于只有 1 个或 2 个 (G 3/8") 消音器的常用排气连接件
  • 内置发热元件,可在较低环境温度中低故障运行
  • 防护等级:IP 65
  • 用于一体化快速接头的设备
  • 组件符合所有相关的 EC 指令

文档与图纸