无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-616

安沃驰 AVENTICS™ 616 系列 SentronicHD 比例阀

产品描述

AVENTICS616 系列 SentronicHD 是一种高精度三通阀,具有数字控制和广泛的诊断功能。随 SentronicHD一起配供的数据采集软件 (DaS) 可用于根据具体应用对阀门的控制参数进行调整。可以实时查看命令信号、反馈信号和控制参数,并根据需要进行调整。具备双闭环控制能力,可配置 SentronicHD 阀的流程变量,例如流量、作用力、速度、RPM 和温度。该阀门适用于空气悬挂系统、分析和诊断设备、生物燃料和装瓶应用。

功能
三通 - 3/2 常闭
阀门作动
比例
阀体材质
接口尺寸
¼”
电压
24 VDC
频率
50/60 Hz
介质
空气、惰性气体、中性气体
工作环境
室内
接口类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF
标准及法规
CE、EAC、IP65

特点

  • 全面诊断功能包括输入压力、目标值、电流监测
  • 工业 4.0 为未来应用做好准备
  • 低功耗和远程应用的最小功耗 (< 5 W)
  • 集成 web 服务器和数字显示屏,便于远程访问和轻松维护
  • 所包含的 DaS HD 软件可实现最佳阀门配置和校准
  • 提供真空服务型号和最高压力 10bar (145 psi) 的型号

文档与图纸