无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-226

ASCO™ 226 系列流体阀

产品描述

ASCO 226 系列流体控制阀专为处理分析和医疗器械及仪表中的液体和气体而设计。226 系列具有多种接头、形式和功能,非常适合牙科设备、气相色谱仪、工业分析仪和呼吸设备等应用。

阀门致动
电磁、电磁 - 直接作用、电磁 - 闭锁
阀体材质
黄铜、黄铜 - 镀镍、POM
介质
空气、惰性气体、水
管道/端口尺寸
M5
端口类型
法兰、推入式
功能
两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开、三通 - 3/2 通用、三通 - 3/2 常开、三通 - 3/2 常闭
流量
低于 0.05 Cv、0.05 至 0.1 Cv、0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压
6 DC、12 DC、24 DC
最大差压/最大工作压力
0 至 232 PSI
工作环境
室内
标准/法规
IP65、RoHS

特点

  • 可提供 2/2 常闭/常开、3/2 常闭/常开和通用版本,以及比例控制和闭锁版本
  • 低功率版本 (0.5W) 和闭锁线圈版本(功耗接近于零)可降低 OEM 仪表的功耗,并减少传递到流体介质的热量
  • 小巧的外形可节省 OEM 仪表空间,适用于便携式和手持现场设备
  • 多种电气连接选件和可旋转线圈能够提高 OEM 仪表设计和维修的灵活性
  • 符合所有相关的 CE 指令和 RoHS 标准

文档与图纸