无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-202 - IPC

ASCO™ 202 系列 Preciflow IPC 比例阀

产品描述

ASCO 202 系列 Preciflow IPC 电磁阀通过调节线圈的电气输入信号来按比例控制空气和惰性气体的流量。

阀门动作
比例;电磁
阀体材质
不锈钢、黄铜或 POM
介质
空气、惰性气体
端孔类型
G1/8、埋入式插装或底板安装
功能
两通 - 2/2 常闭
流量
170l/min @ 2.7bar (Cv 0.2)
电压
6VDC,12VDC,24VDC
工作压力
0-7 bar (0-102psi),最大背压为入口压力的 10%
标准/法规
IP50

特点

  • Preciflow 电磁阀通过调节线圈端的电气输入信号来按比例控制空气和惰性气体的流量。
  • 该系列比例阀具有低迟滞 (< 5%)、优异的可重复性 (< 1%) 和高灵敏度 (< 1%) 等特性,是高精度流量控制的理想选择
  • 紧凑的压力补偿结构可节省分析和医疗设备的宝贵空间
  • 阀门无需最低工作压力
  • 功耗低,可满足最严格的仪表功率要求
  • 符合所有相关的 CE 指令和 RoHS 标准
  • 典型应用包括:
    • 呼吸治疗
    • 气相色谱仪
    • 血压监测
    • 麻醉治疗

文档与图纸