无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-Ultra High Purity

TESCOM™ 高纯度调压器

产品描述

这款超高纯度紧凑面板调压器是一种兼容 VCR 的中央供气设备,可用于对实验室设施中的高级分析气体进行压力控制。根据不同要求,这些装置可切换到备用气瓶,以实现连续气体供应。该产品配备接点压力表和报警器,可对空的气瓶进行监控。对实验室气体分配系统实施中央气体供应的理想方案。

压力额定值
最大进口压力:1000 或 3480 psig / 69.0 或 240 bar
出口压力范围:145、247 psig / 10.0、17.0 bar
材料
阀体:不锈钢 1.4404
调压器底座:PCTFE
阀座:陶瓷加不锈钢
其他部件:316 不锈钢
工作温度
-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C
流通能力
< 9 Nm3/h at Cv = 0.06 阀内件
泄漏率
1 x 10-8 mbar l/s 氦气
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 用于高纯度应用的 VCR®  技术
  • 自动转换以实现气体持续供应
  • 集成吹扫和切断阀,实现快速吹扫
  • 可针对腐蚀性介质选配 Hastelloy®  阀内件以及优质密封
  • 采用经现场实践验证的 TESCOM64 系列调压器设计

文档与图纸