无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-sp-k-p-vpb

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SP/K/P/VPB 系列阀组配件

产品描述

多种附件对模块化安装系统进行补充。

密封罐、键、孔板片和排气吹扫模块
多种附件对模块化安装系统进行补充。
P
孔板片:调节吹扫流体流量,提供一个吹扫孔口(孔板片)以适配 6mm、10mm 和 3/8" 外径管材。
SP
密封罐:对于需要开放密封的系统,即高温、有毒或腐蚀性工况,在过程介质中不溶于密封流体的密封罐可以为阀组和仪表提供屏障。如果仪表位于孔板下方,密封流体比重应高于过程介质。如果仪表位于孔板上方,应使用比重较低的密封流体。
密封罐容量大约为 50cc,配备一个一体化排放阀。38°C 时最大工作压力为 413bar;最高工作温度为 450°C。采用 G1/4" 平行螺纹进行连接。Mesc SPE:60.98.70/510 或 610。每个孔板均有 1mm 厚度的 316 SS 材质铭牌,上有铭牌编号和孔径信息。Mesc SPE:60.95.90
K
防篡改键:提供可拆卸的 T 型条键以防止非授权操作阀门。所有排气口均标配了防篡改阀帽,平衡模块化安装阀组的阀门。Mesc SPE:60.98.70.905.1
VPB
排气吹扫模块(选件 - 咨询工厂):排气吹扫模块有两种,即用于压差应用的双 VPB 和用于静压的单 VPB。排气模块主要有两个用途:其一,吹扫介质压力维持在较高于过程介质的水平,使过程与仪表分离,从而对仪表提供吹扫防护。其二,为液位指示工作中的差压仪表提供传感介质。该用途将使用“液面探测管”方法,随着储罐物质含量增加或下降感应背压振动。两种 VPB 均提供不锈钢材质,包含 G1/4 平行螺纹连接件。
吹扫模块出口装有一个软质阀座单向阀,入口配有一个一体化过滤器。可以在吹扫模块入口额外安装一个孔口,作为固定限流器调节吹扫流量。该功能可通过排气/校准阀门进行检验。38°C 时最大工作压力为 413bar;最高工作温度为 200°C。Mesc SPE:60.98.70/200 或 300

特点

  • 密封罐、键、孔板片和排气吹扫模块
  • 多种附件对模块化安装系统进行补充

文档与图纸