无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-NA4

TESCOM™ NA4 转换减压阀

产品描述

NA-4 系列转换系统设计用于确保填料和标定气体的连续供应,不受供应耗尽或更换影响中断。完整的系统包括 CGA 连接、软管、止回阀、清洗阀、压力开关、警报等。适用于石化分析仪采样系统、气体输送系统、实验室和焊接气体。

最大入口压力
207bar/3000psig
出口压力范围
0-2.1、0-4.1、0-6.9、0-10.3、0-13.8、0-20.7、0-34.5、0-51.7、0-68.9 和 0-103bar/0-30、0-60、0-100、0-150、0-200、0-300、0-500、0-750、0-1000 和 0-1500psig
阀体材质
黄铜、316 不锈钢
阀座材质
Teflon®(调节器)、CTFE(阀门)
膜片
(出口选项 0-5):316 不锈钢
O 型圈
(出口选项 6-9):丁腈橡胶
摩擦套筒
内部:Teflon®
外部:316 不锈钢
其他部件
黄铜、316 不锈钢
工作温度
-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
流通能力
Cv = 0.06
重量(近似值)
4.5kg/10lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 每次最多支持 8 个气缸 – 共 16 个
  • 黄铜或不锈钢调节器和阀门
  • 切断阀类型的灵活性以及增加定制的定位
  • 可选低压或高压管线调节器
  • 可选远程安装报警器

文档与图纸