无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-High Pressure Valve Gas

TESCOM™ 高压气体阀

产品描述

这款高压气体压力控制阀适用于为实验室供气管路输送高纯度气体。该产品是纯度高达 5.0 的高压、高流量气体系统的理想选择,同时还适用于主管路和特种面板解决方案。

公称宽度 (DN)
管路阀:10mm/0.394''
公称压力
管路阀:300bar/4351psig
工作温度
-20°C 至 70°C/-4°F 至 158°F
材质
阀体:黄铜
轴衬垫:O 型圈组、FSI
阀座
管路阀:PA 6.6,O2:Vespel®
入口和出口连接件
管路阀:G 1/2 内螺纹接头
重量
管路阀:0.65kg/1.4lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 全金属设计,无气体污染
  • 更高流量
  • 可靠性设计
  • 经过实践检验的安全设计
  • 使用寿命长
  • 易于安装和维护
  • 可选择在手柄上喷涂彩色的气体代码,便于识别

文档与图纸