无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-High Pressure Panel

TESCOM™ 高压面板调压器

产品描述

高压面板调压器是一款中央供气设备,适用于对实验室设施中的分析气体进行压力控制。该产品配备接点压力表,可对气瓶灌装压力进行监控。非常适用于实验室中气体分配系统的高压中央气体供气,同时也是 ECD(电子捕获检测器)应用的理想选择。

流体介质
适用于纯度高达 6.0(99.9999 体积百分比)的非腐蚀性气体和混合气体。
额定压力
最大入口压力:
2900psig/200bar
4350psig/300bar
出口压力范围:
2175psig/150bar
材质
镀铬黄铜或不锈钢
工作温度
-20°C 至 70°C/-4°F 至 158°F
流通能力
Cv = 0.06
重量
9.26lb/4.2kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 适用于高达 2175psig/150bar 的极高工作压力
  • 进口部分带有吹扫阀,可使用过程气体或惰性气体吹扫
  • 易于使用,操作安全(配备泄压阀)
  • 阀门和调压器整合在一个壳体中,连接件更少,内体积更小
  • 安装快速、简便
  • 尺寸小
  • 不锈钢安装板可用于腐蚀性环境
  • 提供高压、防爆型接点压力表

文档与图纸