无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-CR441800

TESCOM™ CR441800 系列转换调压器

产品描述

CR441800 系列是一种结构紧凑的高压转换系统。该系统将转换调压器和管路调压器集成到结构紧凑的墙装式系统中,以实现常规用途和输送工业气体。该系统可通过两种高压来源供应持续低流量气流。非常适合用于分析仪载气以及激光谐振器气体应用。

最大入口压力
241 或 414bar(3500 或 6000psig)
最大输送压力
七种最大输送压力:34.5 至 138bar(500 至 2000psig)
材质
阀体:黄铜、316 不锈钢或镀镍黄铜
阀帽:300 系列不锈钢、黄铜或镀镍黄铜
阀座:Vespel®
O 型圈:FKM
其他部件
黄铜和 300 系列不锈钢
工作温度
-26°C 至 74°C(-15°F 至 165°F)
端孔大小和类型
1/4 NPTF
流通能力
Cv = 0.06
重量
3kg/1.4kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 最大入口压力:241 或 414bar(3500 或 6000psig)
  • 七种最大输送压力:34.5 至 138bar(500 至 2000psig)
  • 旨在提供持续的气体流量,要求有储存气体供应
  • 提供 316 不锈钢或黄铜版本
  • 基于经现场实践证明的 TESCOM 44-1800 调压器

文档与图纸