无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-Compact Panel

TESCOM™ 紧凑面板调压器

产品描述

紧凑面板调压器是一种中央供气设备,可用于对实验室设施中的分析气体进行压力控制。根据不同要求,这些装置可切换到备用气瓶,以实现连续气体供应。产品配备接点压力表,可对空的气瓶进行监控。本产品适用于对实验室气体分配系统实施中央气体供应。激光切割应用以及各种需要连续气体供应的其他工艺的理想供气方案。

流体介质
纯度高达 6.0(99.9999%,体积百分比)的无腐蚀性/腐蚀性气体和混合气体
压力额定值
最大进口压力:4350 psig / 300 bar
出口压力范围:
  0-145 psig / 0-10 bar
  0-290 psig / 0-20 bar
泄漏率
10-7 mbar l/s 氦气
材料
阀体:316 不锈钢或者镀镍黄铜
阀膜:316L 不锈钢
工作温度
-20°C 至 70°C / -4°F 至 158°F
标准流速
10 m3/h(基于氮气),Cv = 0.06
清洁
清洁,可用于供氧。
进口类型和尺寸
G 3/8 内螺纹接口
6 mm 卡套式接口
出口类型和尺寸
过程出口:G 1/4
  吹扫气体出口:G 1/4
  泄压阀出口:M 12x1
重量
17.6 lb / 7.9 kg(2 个气瓶)
8.1 lb / 3.7 kg(1 个气瓶)
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 阀门和调压器整合在一个壳体中,连接件更少,内体积更小
  • 适用于 ECD(电子捕获检测器)应用
  • 更换气瓶时所需的吹扫时间短
  • 使用过程气体或惰性气体吹扫
  • 维护工作简单快捷,面板前方提供 P & ID
  • 具备无惧腐蚀性环境的不锈钢安装板
  • 采用极其紧凑的设计(适合安装在大部分气瓶柜中)
  • 所有版本的进口中都配备滤芯

文档与图纸