无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-AGSF

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation AGSF 系列稳定型 Futbol/连接器

产品描述

AGSF 稳定型 Futbol/连接器作为直接安装的差压测量装置上孔板接头或法兰和阀组之间的连接件使用。

材质
CS、316 SS
大小
短型和长型主体
标准
100mm (4")
可选
142mm (5.6")
压力(最大)
414bar (6000psig) 为标准配置

特点

  • 快速轻松地单手安装。
  • 较大的占地面积降低了 NPT 螺纹上的径向应力负荷。
  • 槽缝螺栓孔适应 53 至 56mm(21/8" 至 21/4")螺栓空间。
  • 可提供介电屏蔽,它可在仪器和孔板配件之间提供非导电屏障。
  • 通用设计适合垂直和水平安装配置。
  • 可提供标准的 100mm (4") 长度,也可提供加长的 142mm (5.6") 长度,适用于需要更大间隙的情况。
  • 可提供氧清洁或氯清洁。
  • 不锈钢或碳钢结构。
  • 可提供高温石墨法兰垫片。
  • 安装时无需专用工具。

文档与图纸