无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-ACS3200

TESCOM™ ACS3200 系列转换调压器

产品描述

ACS3200 系列是一种紧凑、轻量的高纯度高流量转换系统,适用于特种、腐蚀性和可自燃气体。防扩散金属膜片密封件可确保气体纯度和完整性。可通过两种压力来源供应持续气流。非常适合用于组织和细胞培养箱中的 CO2 供应,以及金属加工中的保护气体和激光辅助气体。

额定压力
最大入口压力:207bar (3000psig)
出口压力:11.0-13.8bar (160-200psig)
材质
阀体、膜片和弹簧:316 不锈钢或者黄铜
阀帽:镀镍黄铜
阀座:PCTFE
阀门 O 型圈:Viton®
其他部件:316 不锈钢
工作温度
-40°C 至 60°C(-40°F 至 140°F)
端孔大小和类型
1/4 NPTF
流通能力
Cv = 1.2
重量
10lbs/4.5kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 最大入口压力:207bar (3000psig)
  • 输送压力:11.0-13.8bar (160-200psig)
  • 提供 316 不锈钢或黄铜版本
  • 基于经现场实践验证的 TESCOM 44-3200 调压器
  • 安装架为标配

文档与图纸