无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-74-3000

TESCOM™ 74-3000 系列无螺纹调压器

产品描述

74-3000 系列超高纯度减压型调压器具备 5Ra 或 10Ra 的表面光洁度,提供 Cv = 0.5 的流通能力,并采用内部无螺纹和较小内体积设计。入口压力为 600、1000 或 3500psig/41.3、69 或 241bar,出口压力可高达 150psig/10.3bar。非常适合用于高流量吹扫系统、1/2" 使用点、特种气体调节和半导体制造。

最大入口压力
300、600、1000 或 3500psig/20.7、41.4、69.0 或 241bar
出口压力范围
100mm Hg 绝对值 - 15psig,3-30、3-60、4-100 和 4-150psig
100mm Hg 绝对值 - 1.0bar,0.21-2.1、0.21-4.1、0.28-6.9 和 0.28-10.3bar
材质
阀体:经电解抛光的 316L VAR 不锈钢
阀膜:Hastelloy®
阀杆、密封件和其他部件:316 不锈钢
阀座
3500psig/241bar:Vespel®
300 和 1000psig/20.7 和 69.0bar:PCTFE
600psig/41.4bar:Teflon® PFA
工作温度
Vespel® 阀座:-40 至 149°C/-40 至 300°F
PCTFE 阀座:-40 至 60°C/-40 至 140°F
Teflon® PFA 阀座:-40 至 71°C/-40 至 160°F
端口尺寸和类型
1/4、3/8、1/2 管接头
1/4 外螺纹固定
1/2 外螺纹旋转、内螺纹旋转
流通能力
Cv = 0.5
负载类型
手动
重量
3.2lb/1.5kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 结构紧凑的手动加载型减压型调压器
  • 内体积小
  • 光滑、无阻碍的流径,可进行全面的吹扫

文档与图纸