无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-74-2400

TESCOM™ 74-2400 系列无弹簧无螺纹调压器

产品描述

74-2400 系列超高纯度束缚阀膜减压型调压器具有内部体积小的特点,且内部无弹簧、无螺纹。74-2400 系列提供 10 Ra 的表面光洁度,使用 316 不锈钢 VAR 制造。入口压力为 41.3 或 241bar(600 或 3500psig),出口压力可达 6.9bar (100psig)。非常适合用于 1/4" 使用点、气柜、半导体制造、阀箱和研究实验室。

额定压力
最大入口压力:41.4 或 241bar(600 或 3500psig)
出口压力范围:2.1、4.1 或 6.9bar(30、60、100psig)
材质
阀体:经电解抛光的 316L VAR 不锈钢
膜片:316L 不锈钢
阀座:PCTFE(241bar (3500psig) 型号可选 Vespel®)
阀杆、后阀座:316 不锈钢
工作温度
PCTFE 阀座:-40°C 至 60°C(-40°F 至 140°F)
Vespel® 阀座:-40°C 至 177°C(-40°F 至 350°F)
端孔大小和类型
1/4 H.P.I.C.
1/4, 1/2
外螺纹旋转、内螺纹旋转
1/4 管接头
流通能力
Cv = 0.06(241bar (3500psig) 型号)
Cv = 0.15(41.4bar (600psig) 型号)
重量(不带压力计)
2.0kg/0.9kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 使用全面质量工具(包括统计过程控制)进行制造和测试
  • 无内部弹簧以及小内部体积使微粒截留情况降至很低
  • 膜片与阀体之间采用金属对金属密封
  • 提供 0.25 微米(10 Ra 微英寸)的表面光洁度

文档与图纸