无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-30 Series

TESCOM™ 30 系列压力切断阀

产品描述

30 系列切断阀适用于压力高达 10000psig/690bar 的高压高流量应用,提供 Cv = 0.28-20.0 的流通能力。30 系列提供截止阀和角阀模式双向流量、软阀座和内置金属密封。该产品非常适用于地面支持设备 (GSE) 支承压力面板、仪表压力面板和阀组。同时也是研发实验室和气体分析采样系统的理想选择。

最大工作压力
6000,10,000psig/414,690bar
阀体材质
316 不锈钢
阀座材质
30-1100 和 30-1300:Nylatron
30-1200 和 30-1400:CTFE
O 型圈
丁腈橡胶
支承环
30-1100:CTFE
30-1200:15% 石墨填充 Teflon®
30-1300 和 30-1400:Teflon®
其他部件
316 不锈钢、17-4 不锈钢
环境工作温度和流体温度
-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
端口尺寸和类型
1/4、3/8、1/2、3/4、1 以及 1 1/2
BSP、中等压力(仅适用于 30-1100)
SAE、NPTF(不适用于 30-1400)
MS33649
流通能力
30-11X1:Cv = 0.28
30-11X0:Cv = 0.49
30-1301:Cv = 1.57
30-1300:Cv = 2.30
30-1201:Cv = 8.00
30-1200:Cv = 10.00
30-1400:Cv = 20.00
重量
30-11X1:1lb/0.5kg
30-11X0: 3/4lb/0.3kg
30-1301: 3-1/4lb/2kg
30-1300:2-1/4lb/1kg
30-1201:8lb/4kg
30-1200:7-1/4lb/3kg
30-1400:30lb/14kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 6000 和 10,000psig/414 和 690bar 的最大工作压力
  • Cv = 0.28 至 20.0
  • 截止阀或角阀配置
  • 提供 1/4" 至 1-1/2" 的端口尺寸
  • 高压时提供较低的操作和关断扭矩
  • 双向液体或气体服务
  • 软阀座确保气密切断

文档与图纸