无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-26-1200

TESCOM™ 26-1200 气室负载调压器

产品描述

26-1200 系列气室负载、高流量减压型调压器可承受外部负载,最大进口和出口压力可达 6000 psig / 414 bar。26-1200 系列提供四种阀孔尺寸和 Cv 额定值、平衡主阀和外部感应功能。非常适合用于火箭引擎测试、燃料供给、设施供给和天然气管道。

压力额定值
最大进口压力:3600 和 6000 psig / 248 和 414 bar
出口压力:至最大进口压力
材料
阀体:303、316 不锈钢
阀座:CTFE 或 Vespel®
阀膜、O 形圈:丁腈橡胶或 Viton®
支承环:Teflon®
其他部件:300 系列不锈钢
端孔尺寸和类型
Cv = 3.3: 3/4 或 1、SAE、NPTF 或 MS33649
Cv = 6.0: 3/4、1 或 1-1/4、SAE 或 MS33649
Cv = 12.0: 1 或 1-1/4、SAE、NPTF 或 MS33649
Cv = 20.0: 2 ANSI/ASME 法兰或 Grayloc
工作温度 (Cv = 3.3)
-40 至 165°F / -40 至 74°C
工作温度 (Cv = 6.0)
丁腈橡胶:-40 至 165°F / -40 至 74°C
Viton®:-15 至 165°F / -26 至 74°C
工作温度 (Cv = 12.0)
-15 至 165°F / -26 至 74°C
工作温度 (Cv = 20.0)
-40 至 200°F / -40 至 93°C
流通能力
Cv = 3.3、6.0、12.0 或 20.0
负载类型
气室
重量
Cv = 3.3: 25 lb / 11.3 kg
Cv = 6.0: 40 lb / 18.1 kg
Cv = 12.0: 60 lb / 27.2 kg
Cv = 20.0: 130 lb / 58.9 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 阀膜感应,高灵敏度
  • 模块化结构,便于维修
  • 提供外部感应功能,可提高精确度
  • 平衡主阀增加阀座寿命
  • 可在任何位置安装
  • 低压降和低锁定

文档与图纸