无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-298

ASCO™ 298 系列不锈钢活塞阀

产品描述

ASCO 298 系列的坚固设计旨在承受饱和蒸汽、超热水和腐蚀性流体应用的挑战。气控不锈钢活塞阀的额定压力比竞争产品高 43%,由此在 OEM 设备中体现了卓越性能。该阀非常适合室内和室外应用,例如橡胶硫化、轮胎压力机、工业高压灭菌器、铸造厂、食品和饮料设备以及化学加工。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
:
阀门致动
气动 - 空气先导
阀体材质
不锈钢
介质
蒸汽
管道/端口尺寸
1/2 ";3/4 ";1 ";1 1/4 ";1 1/2 ";2 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开
流量系数
14.0 Cv 以上,6.0 Cv 至 14.0 Cv;2.0 Cv 至 6.0 Cv
最大差压/最大工作压力
超过 34.5 Bar,超过 500 PSIG
工作环境
危险、室内、室外、腐蚀性

特点

  • 采用耐温材料制造,适合 -13° F 至 356° F(-25° C 至 180° C)的广泛运行范围
  • 高性能免维护的填料函,可抗热冲击
  • 紧凑轻巧的设计降低了安装成本
  • 防水锤设计和背压保护确保可靠的运行
  • 易于拆卸,将维护和清洁成本降至最低
  • 双向流动可实现灵活性过程控制
  • 标准型号含可视位置指示器便于监测

文档与图纸