无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-MTS

TopWorx™ MTS 型 - 磁性目标开关

产品描述

TopWorx™ 磁性目标开关 - MTS 是一款目标致动型管式磁性开关,TopWorx可以为从标准工业负荷到极端负荷的应用提供值得信赖的性能和卓越价值。MTS 拥有 IECEx、ATEX、UL、CSA 等主要危险区域认证以及区域认证,是一种通用型认证产品,更易于选用。

认证
全球
防爆认证
本质安全
MTS- 低电流:是
MTS- 高电流:否
最低工作温度
-40 °C
最高工作温度
85 °C
接触材料
MTS- 低电流:SPDT 铑
MTS- 高电流:SPDT 钨
防护等级
IP66/67
符合 SIL
SIL 1/2;SC3
外壳/外罩材料
316L 不锈钢
安装螺纹
5/8" 或 M18
连接选项/样式
引线、电缆
导管/电缆入口
1/2" NPT 或 M20
开关频率
60 Hz
传感范围/距离
MTS- 低电流:7.5mm
MTS- 高电流:4mm
差压
MTS- 低电流:3mm
MTS- 高电流:1.5mm
最大电气额定值(铑触点)
AC: 0.2A @ 120V
DC: 1A @ 24V
最大电气额定值(钨触点)
AC: 3A @ 120V, 1.5A @ 240V
DC: 2A @ 24V
触点电阻
MTS- 低电流:0.1 Ohm
MTS- 高电流:0.5 Ohm
兼容:PNP、NPN、NO、NC

特点

  • 非接触式感应——通过提供的目标磁体进行,MTS 不需要物理接触,尤其与机械式限位开关相比,随着时间的推移,维护和调整明显减少。
  • 全球认证——便捷的全球通用、防爆和本质安全选项更容易达到项目规格。
  • 316L 不锈钢外壳——防腐蚀、进水及其他环境压力。
  • 密封开关 - 在恶劣条件下具有耐用性,在导管连接系统中无需安装单独的导管引线密封件。

文档与图纸