无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-STV-100K

SolaHD™ STV100K 系列硬接线浪涌保护器

产品描述

STV100K 系列硬接线浪涌保护器在进户线、分线面板或专用灵敏电子负载上提供硬接线浪涌保护。它们具有全部模式保护、LED 和声音报警状态指示、正弦波跟踪和 C 型干触点。STV100K 系列还提供特有的内置安全性,包括热保险丝和一个 100 kAIC 水平的故障电流保险丝。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共10条)
:
SolaHD™ PN STV100K10D4
认证
cULus
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10N
认证
cULus
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10S
认证
cULus
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10Y
认证
cULus
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K23Y
认证
cULus
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24D
认证
cULus
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24D4
认证
cULus
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24L
认证
cULus
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K27Y
认证
cULus
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K48D
认证
cULus
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
A/C 额定值
100 kAIC
降噪
40 dB 最大
赫兹
47-63 Hz
输入电压范围
120、208、230、240、277、400、480 Vac
相位数
单相、三相
工作温度
-40°C 至 +60°C
安装
平行/法兰

特点

  • cULus、RoHS、ABS 型式认证
  • 100,000 A 峰值电流等级提供应对严酷瞬态的所有模式保护
  • 低钳位电平提供更高效的保护
  • 100 kAIC 故障电流保险丝水平,保证安全性和 NEC 符合性
  • LED 状态和声音报警
  • 紧凑、坚固金属

文档与图纸