无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-STC-POE

SolaHD™ STC-POE 系列 5 类和 6 类以太网供电应用

产品描述

STC-POE 系列设计用于保护基于以太网供电(POE)网络上的昂贵的设备和关键的数据通讯不受内部生成瞬态和噪声的影响。5e 和 6 类(常指 Cat5e 和 Cat6)均适用。这些方法在非屏蔽双绞线 ANSI/TIA/EIA 568-B 标准中有所定义。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
:
STC-CAT6-POE-I 保护模式
全线保护,信号 H-L H-G;L-G
直流导通电压
60 Vdc
插入损耗
< .1 dB
认证传输速度
10baseT、100baseT、1000baseT
STC-CAT6-POE-I 峰值电涌能量
750 W

特点

  • 超过 CAT 5 POE & 6 传输值。应用最高至 60 Vdc @ 300 mA
  • 采用内螺纹转内螺纹 RJ-45 连接选件,易于安装。
  • STC-CAT6-POE-I:混合 PTC 可重置保险丝
  • STC-CAT6-POE-I:60 Vdc @ 750 mA 连续
  • STC-CAT6-POE-I:可选绝缘接地
  • STC-CAT6-POE-I:10 kA 峰值电涌电流

文档与图纸