无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-SDP

SolaHD™ SDP 低功率 DIN 导轨系列电源

产品描述

SDP™ 低功率 DIN 导轨系列电源可在选择的紧凑、轻质 DIN 导轨安装装置中提供 5 至 48 Vdc 和高达 100 W 的高效功率。这些经济实惠的电源提供工业使用要求的卓越可靠性和高级功能。PowerBoost™ 过载电路启动工业荷载,这可能会引起普通电源的折返或关机。

产品

Search
第1-9条产品搜索结果(共9条)
:
SolaHD™ PN SDP0624100T
应用
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
赫兹
47-63 Hz
外壳
Molded plastic
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP124100T
应用
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
赫兹
47-63 Hz
外壳
Molded plastic
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP148100T
应用
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
赫兹
47-63 Hz
外壳
Molded plastic
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP212100T
应用
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
赫兹
47-63 Hz
外壳
Molded plastic
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP224100T
应用
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
赫兹
47-63 Hz
外壳
Molded plastic
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP315100T
应用
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
赫兹
47-63 Hz
外壳
Molded plastic
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP424100LT
应用
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
赫兹
47-63 Hz
外壳
Molded plastic
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP424100RT
应用
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
赫兹
47-63 Hz
外壳
Molded plastic
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP55100T
应用
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
赫兹
47-63 Hz
外壳
Molded plastic
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
UL 认可组件,危险场所
I 类,2 分类,A、B、C、D 组
输入电压范围
SDP-T:85-264 Vac,90-375 Vdc。SDP-LT/SDP-RT:85-132 / 176-264 Vac,210-375 Vdc
过载能力
SDP-T:> 30 Vdc,但 < 33 Vdc, auto recovery. SDP-LT: > 26 Vdc,但 < 27.2 Vdc, auto recovery. SDP-RT: > 30 Vdc,但 < 33 Vdc,自动恢复
赫兹
47-63 Hz
输入电压范围
85-264 Vac,90-375 Vdc
工作温度
-10°C 至 +70°C 满功率
输出功率
25-100 W
输出电压范围
5、6、10、12、15、24、28、48、56 Vdc
状态指示灯
绿色 LED OK
相位数
单一
安装
DIN TS35/7.5 或 TS35/15

特点

  • cULus、cRUus、CE、RoHS
  • 超薄 15W 占用空间
  • 安装无需工具
  • 可调节输出
  • PowerBoost 工业过载设计
  • 过电压、短路保护
  • 连续短路保护
  • 低输出噪音
  • 螺纹终端接头

文档与图纸